|
|
|
ZCKY51
HASTE QUADRADA COMP 125MM ACO ZCKY51
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Alavanca do interruptor de fim de curso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZCKY
|
Compatibilidade do produto
|
XCKJ
|
Cabeça associada
|
ZCKE05
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Giratório
|
Tipo de operador
|
Alavanca com haste Retorno por mola Metal (haste quadrada de 3 mm, C = 125 mm)
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral
|
Complementar
Atuação do interruptor
|
Por qualquer peça móvel
|
Ruptura positiva
|
Sem
|
Meio ambiente
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-25…70 °C para ambiente padrão
-40…70 °C para temperatura baixa
10…120 °C para alta temperatura
|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento
|
-40…70 °C ambiente padrão
-40…70 °C temperatura baixa
10…120 °C alta temperatura
|
Característica do ambiente da aplicação
|
Alta temperatura
Temperatura baixa
Ambiente padrão
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,1 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,545 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1920
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
57,44 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|