|
ZCT25G11
CORPO PLASTICO PG11 NANF RL ZCT25G11
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Padrão compacto
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do interruptor de fim de curso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZCT
|
Design
|
Compacto
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Cabeça associada
|
ZCE63
ZCE01
ZCE02
ZCE13
ZCE66
ZCE08
ZCE21
ZCE28
ZCE62
ZCEH0
ZCE06
ZCE10
ZCE67
ZCE29
ZCE05
ZCEH2
ZCE07
ZCE24
ZCE27
ZCE65
ZCE11
ZCE64
ZCE14
|
Material do corpo
|
Plástico
|
Número de polos
|
2
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta, break before make
|
Complementar
Conexão elétrica
|
Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Entrada de cabo
|
2 entradas roscadas para bucim Pg 11 , diâmetro externo do cabo: 4…8 mm
|
Forma de isolamento de contatos
|
Zb
|
Material de contatos
|
Contatos banhados a prata
|
Ruptura positiva
|
Com
|
Velocidade de atuação mínima
|
6 m/s
|
Designação de código de contato
|
B300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
300 V conforme UL 508
500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
300 V conforme CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60664
6 kV IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A cartucho Fusível , tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, CC-13 120 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 24 V, 13 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 48 V, 9 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
58 mm
|
Altura
|
51 mm
|
Profundidade
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,13 kg
|
Meio ambiente
Compatibilidade do produto
|
XCKT
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,2 cm
|
Package 1 Weight
|
80,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,307 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Mercury free
|
Sim
|
RoHS exemption information
|
Sim
|
Garantia contratual
|