|
|
|
ZENL1121
Bloco de contato, NF, para botoeira de comando XALD/XALK
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XAPS
Harmony XAL
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de contato
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZENL
|
Destino do produto
|
Para estação de controle XAPS
Para unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
|
Montagem do bloco
|
Montagem traseira
|
Quantidade indivisível de venda
|
5
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NF
|
Complementar
Tipo de montagem
|
Para montagem pelo cliente
|
Peso líquido
|
0,015 kg
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Ruptura positiva
|
Com conforme IEC 60947-5-1, apêndice K
|
Curso de funcionamento
|
1,5 mm (Comutação elétrica variável NF)
4,3 mm (Total percorrido)
|
Força de funcionamento
|
2 N Comutação elétrica variável NF
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1
Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1
|
Torque de aperto
|
0,8…1,2 N.m conforme IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Material de contatos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A conforme IEC 60947-5-1
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
600 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-1
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Confiabilidade elétrica
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA Em ambiente limpo conforme IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA conforme IEC 60947-5-4
|
Informações adicionais
|
Montagem em placa integrada na caixa
|
Código de composição elétrica
|
SR1 (quantidade <= 3)
SR2 (quantidade <= 2)
MR1 (quantidade <= 2)
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529
|
Normas
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
4,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,600 cm
|
Package 2 Width
|
4,400 cm
|
Package 2 Length
|
5,400 cm
|
Package 2 Weight
|
52,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,992 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|