|
|
|
ATS22C11Q
Partida suave eletrônica ATS22 - 110 A - 200-440 VAC
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altistart 22
|
Tipo de produto ou componente
|
Acionador suave
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Aplicação específica do produto
|
Bombas e ventiladores
|
Nome do componente
|
ATS22
|
Número de fases da rede
|
Trifásico
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
230..0,440 V - 15...10 %
|
Alimentação do motor kW
|
30 kW 230 V
55 kW 400 V
55 kW 440 V
|
Corrente definida de fábrica
|
100 A
|
Dissipação de alimentação em W
|
73 W para aplicações padrão
|
Categoria de uso
|
CA -53A
|
Tipo de início
|
Iniciar com controle de torque (corrente limitada a 3.5 In)
|
Classificação inicial IcL
|
110 A of ligação na linha de alimentação do motor para aplicações padrão
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Complementar
Tipo de montagem
|
Com dissipador
|
Função disponível
|
Derivação interna
|
Limites de tensão de alimentação
|
195…484 V
|
Frequência de alimentação
|
50..60 Hz - 10...10 %
|
Frequência da rede
|
45...66 Hz
|
Conexão do dispositivo
|
Na linha de alimentação do motor
Para os terminais delta do motor
|
Tensão de circuito de controle
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Consumo do circuito de controle
|
20 W
|
Número de saída digital
|
2
|
Tipo de saída digital
|
Saídas de relé R1 230 V em funcionamento, alarme, disparo, parado, não parado, inciando, pronto F/A
Saídas de relé R2 230 V em funcionamento, alarme, disparo, parado, não parado, inciando, pronto F/A
|
Corrente de comutação mínima
|
100 mA a 12 V CC (saídas de relé)
|
Corrente de comutação máxima
|
5 A 250 V CA resistivo 1 saídas de relé
5 A 30 V CC resistivo 1 saídas de relé
2 A 250 V CA indutivo 0,4 20 ms saídas de relé
2 A 30 V CC indutivo 7 ms saídas de relé
|
Número de entrada digital
|
3
|
Tipo de entrada digital
|
(LI1, LI2, LI3 lógica, 5 mA 4.3 kOhm
|
Tensão de entrada digital
|
24 V <= 30 V
|
Lógica de entrada digital
|
Lógica positiva LI1, LI2, LI3 no Estado 0: < 5 V e <= 2 mA no Estado 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Corrente de saída
|
0,4...1 Icl ajustável
|
Entrada de sonda PTC
|
750 Ohm
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
|
Tipo de conector
|
1 RJ45
|
Ligação para comunicação de dados
|
Série
|
Meio físico
|
Multidrop RS485
|
Taxa de transmissão
|
4800, 9600 ou 19200 bps
|
Dispositivo instalado
|
31
|
Tipo de proteção
|
Falha de fase: linha
Proteção térmica: motor
Proteção térmica: acionador
|
Gravação
|
CE
|
Tipo de resfriamento
|
Convecção forçada
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
356 mm
|
Largura
|
150 mm
|
Profundidade
|
229,5 mm
|
Peso líquido
|
18 kg
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kW a 200…240 V trifásico
55…100 kW a 380…440 V trifásico
|
Motor starter type
|
Arranque suave
|
Meio ambiente
Compatibilidade eletromagnética
|
Emissões conduzidas e irradiadas nível A conforme IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-12
Descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade a rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioelétrica irradiada Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Impulso de tensão/corrente Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
|
Normas
|
IEC 60947-4-2
|
Certificações do produto
|
UL
CSA
GOST
C-Tick
CCC
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Nível de ruído
|
56 dB
|
Grau de poluição
|
Nível 2 conforme IEC 60664-1
|
Umidade relativa
|
0…95 % sem condensação ou goteira conforme IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…40 °C (Sem redução de valor)
40…60 °C (com degradação de corrente de 2,2% por °C)
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m Sem redução de valor
> 1000...< 2000 m com degradação atual de 2,2% por 100 m adicionais
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,000 cm
|
Package 1 Width
|
33,000 cm
|
Package 1 Length
|
41,000 cm
|
Package 1 Weight
|
12,744 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
64,472 kg
|
Oferta sustentável
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|