|
|
|
ATV610D18N4
Inversor de frequência ATV610 - 18.5 kW - 380-460 VAC trifásico
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar 610 Easy
|
Tipo de produto ou componente
|
Propulsor de velocidade variável
|
Aplicação específica do produto
|
Ventilador, bomba, compressor, transportador
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ATV610
|
Variante
|
Versão padrão
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
Motores síncronos
|
Modo de montagem
|
Montagem em armário
|
Filtro EMC
|
Integrado para IEC 61800-3, categoria C3 com 50 m max cabo do motor
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Tipo de resfriamento
|
Convecção forçada
|
Frequência de alimentação
|
50..60 Hz +/-5 %
|
Número de rede de fases
|
Trifásico
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
380...460 V - 15...10 %
|
Alimentação do motor kW
|
18,5 kW of direito normal
15 kW of trabalho pesado
|
Alimentação do motor cv
|
25 hp of direito normal
20 hp of trabalho pesado
|
Corrente da linha
|
37,2 A a 380 V (direito normal)
33,5 A a 460 V (direito normal)
31,6 A a 380 V (trabalho pesado)
28,3 A a 460 V (trabalho pesado)
|
Linha potencial Isc
|
22 kA
|
Potência aparente
|
26,7 kVA a 460 V (direito normal)
22,6 kVA a 460 V (trabalho pesado)
|
Corrente de saída contínua
|
39,2 A a 4 kHz of direito normal
31,7 A a 4 kHz of trabalho pesado
|
Corrente momentânea máxima
|
43,1 A durante 60 s (direito normal)
47,6 A durante 60 s (trabalho pesado)
|
Perfil de controle de motor assíncrono
|
Rácio de frequência / tensão, compensação IR automática (U / f + Uo automática)
Controle vetorial de fluxo sem realimentação
Configuração de fábrica
|
Output frequency
|
0,1…500 Hz
|
Frequência de comutação nominal
|
4 kHz
|
Frequência de comutação
|
2...12 kHz ajustável
|
Number of preset speeds
|
16 velocidades pré-selecionadas
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus serial
|
Placa de opção
|
Slot A: placa de comunicação, Profibus DP V1
Slot A: cartão de extensão de E/S digital ou analógica
Slot A: cartão de saída de relé
|
Complementar
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Pode ser suprimido
Automático seja qual for a carga
Ajustável
Não disponível em direito motor de imã permanente
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
Linear ajustável separadamente de 0,01 a 9000 s
S, U ou personalizado
|
Frenagem até à paralisação
|
Por injeção CC
|
Tipo de proteção
|
Proteção térmica: motor
Interrupção da fase do motor: motor
Proteção térmica: unidade
Superaquecimento: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Sobrecarga na tensão de saída: unidade
Proteção contra curtos-circuitos: unidade
Interrupção da fase do motor: unidade
Sobretensões no barramento CC: unidade
Sobretensão de linha de alimentação: unidade
Subtensão de alimentação de linha: unidade
Perda de fase na alimentação da linha: unidade
Sobrevelocidade: unidade
Abertura no circuito de controle: unidade
|
Resolução de frequência
|
Unidade visor: 0,1 Hz
Entrada analógica: 0.012 / 50 Hz
|
Conexão elétrica
|
Ao controle, Conexão por parafuso: 0,5...1,5 mm²
Lado da linha, terminal de parafuso: 10..0,16 mm²
Motor, terminal de parafuso: 10..0,16 mm²
|
Tipo de conector
|
1 RJ45 (no terminal gráfico remoto) of Modbus serial
|
Interface física
|
2 fios RS 485 para Modbus serial
|
Estrutura de transmissão
|
RTU of Modbus serial
|
Taxa de transmissão
|
4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit / s para Modbus serial
|
Tipo de polarização
|
Sem impedância of Modbus serial
|
Número de endereços
|
1…247 para Modbus serial
|
Método de acesso
|
Escravo
|
Alimentação
|
Alimentação externa para as entradas digitais: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Sinalização local
|
2 LEDs para locais de diagnóstico
1 LED (Amarelo) para status de comunicação incorporado
2 LEDs (Duas cores) para estado do módulo de comunicação
1 LED (Vermelho) para presença de tensão
|
Largura
|
211 mm
|
Altura
|
495 mm
580 mm com placa EMC
|
Profundidade
|
232 mm
|
Peso líquido
|
13,5 kg
|
Número de entrada analógica
|
3
|
Tipo da entrada analógica
|
EA1, EA2, EA3 tensão configurável através de software: 0..10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução 12 bits
EA1, EA2, EA3 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução 12 bits
AI2, AI3 sonda de temperatura configurável por software ou sensor de nível de água
|
Número de entrada digital
|
6
|
Tipo de entrada digital
|
ED1 ... ED6 programável como entrada lógica, 24 V CC (<= 30 V), Impedância: 3.5 kOhm
ED5, ED6 programáveis como entrada de pulso: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilidade de entrada
|
ED1 ... ED6: entrada lógica PLC de nível 1 para IEC 61131-2
ED5, ED6: entrada do pulso PLC de nível 1 para 65A IEC-68
|
Lógica de entrada digital
|
Lógica positiva (fonte): ED1 ... ED6 configurável entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Lógica negativa (coletor): ED1 ... ED6 configurável entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte): ED5, ED6 configurável entrada do pulso, <0,6 V (estado 0), > 2,5 V (estado 1)
|
Número de saída analógica
|
2
|
Tipo da saída analógica
|
Corrente configurável através de software AQ1, AQ2: 0..20 mA, Resolução 10 bits
Tensão configurável através de software AQ1, AQ2: 0..10 V CC impedância 470 Ohm, Resolução 10 bits
|
Duração de amostra
|
5 ms +/- 0,1 ms (EA1, EA2, EA3) - entrada analógica
2 ms +/- 0,5 ms (ED1 ... ED6)configurável - entrada discreta
5 ms +/- 1 ms (ED5, ED6)configurável - entrada do pulso
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - saída analógica
|
Precisão
|
+/- 0.6 % EA1, EA2, EA3 para uma variação de temperatura de 60 °C entrada analógica
+/- 1 % AQ1, AQ2 para uma variação de temperatura de 60 °C saída analógica
|
Erro de linearidade
|
EA1, EA2, EA3: +/- 0,15% do valor máximo of entrada analógica
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % of saída analógica
|
Número de saída de relé
|
3
|
Tipo de saída de relé
|
Lógica do relé configurável R1: relé de falha NA/NF durabilidade elétrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R2: relé de sequência NA durabilidade elétrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R3: relé de sequência NA durabilidade elétrica 100000 ciclos
|
Tempo de atualização
|
Saída de relé (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Corrente de comutação mínima
|
Saída de relé R1, R2, R3: 5 mA a 24 V CC
|
Corrente de comutação máxima
|
Saída de relé R1, R2, R3 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 250 V CA
Saída de relé R1, R2, R3 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 30 V CC
Saída de relé R1, R2, R3 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 250 V CA
Saída de relé R1, R2, R3 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC
|
Isolamento
|
Entre os terminais de alimentação e de controle
|
Resistência de isolamento
|
> 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto à terra
|
Meio ambiente
Nível de ruído
|
65 dB conforme 86/188/CEE
|
Dissipação de alimentação em W
|
410 W(convecção forçada) a 380 V 4 kHz
64 W(convecção natural) a 380 V 4 kHz
|
Volume de ar de refrigeração
|
215 m3/h
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
|
Grau de poluição
|
2 conforme IEC 61800-5-1
|
Resistência à vibração
|
1,5 mm pico-a-pico (f= 2…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Umidade relativa
|
5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-15…45 °C (Sem redução de valor)
45…60 °C (com)
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m Sem redução de valor
1000 ... 4800 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
|
Característica do ambiente da aplicação
|
Resistência à poluição química classe 3C3 conforme IEC 60721-3-3
Resistência à poluição da poeira classe 3S3 conforme IEC 60721-3-3
|
Padrões
|
IEC 61800-3
2 Ambiente categoria C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
|
Gravação
|
CE
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
33,000 cm
|
Package 1 Width
|
25,000 cm
|
Package 1 Length
|
68,000 cm
|
Package 1 Weight
|
15,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
77,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
80,000 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Atualizável
|
Atualizável através de módulos digitais e componentes atualizados
|
Garantia contratual
|
|