|
|
|
VW3A3422
Cartão de Encoder Analógico para Inversor de Frequência ATV340 e ATV900
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de interface de codificador analógico
|
Compatibilidade da linha
|
Altivar Máquina ATV340
ATV900 Process Altivar
Altivar Process Modular
|
Tipo de codificador
|
SinCos Hiperface
1 Vpp
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
5 V CC (limites de tensão: 4,75…5,25 V)
12 V CC (limites de tensão: 11,4…12,6 V)
24 V CC (limites de tensão: 22,8…25,2 V)
|
Complementar
Maximum supply current
|
0,25 A a 5 V CC
0,1 A a 12 V CC
0,05 A a 24 V CC
|
Tipo de proteção
|
Proteção de sobrecarga
Proteção contra curtos-circuitos
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m
|
Frequência máxima de funcionamento
|
100 kHz
|
Sinal de entrada
|
Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
|
Sinal de saída
|
Data+, Data-
|
Tipo de conector
|
1 SUB-D 15 fêmea de alta densidade
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
19 cm
|
Package 1 Weight
|
151 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,025 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|