|
|
|
VW3A3423
Cartão de Resolver para Inversor de Frequência ATV340 e ATV900
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de interface de encoder
|
Compatibilidade da linha
|
ATV900 Process Altivar
Altivar Process Modular
Altivar Máquina ATV340
|
Tipo de codificador
|
Resolver
|
Complementar
Maximum supply current
|
0,05 A
|
Tipo de proteção
|
Proteção de sobrecarga
Proteção contra curtos-circuitos
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m
|
Frequência máxima de funcionamento
|
12 kHz
|
Sinal de entrada
|
Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
|
Sinal de saída
|
Ref+, Ref-
|
Relação
|
3/10, 1/2, 3/4, 1
|
Tipo de conector
|
1 SUB-D 9 fêmea
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
157,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,21 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|