|
|
|
VW3A3424
Cartão de Encoder HTL para Inversor de Frequência ATV340 e ATV900
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de interface de encoder
|
Compatibilidade da linha
|
ATV900 Process Altivar
Altivar Process Modular
Altivar Máquina ATV340
|
Tipo de codificador
|
Lógica de limiar elevado (HTL)
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
12 V CC
15 V CC
24 V CC
|
Complementar
Maximum supply current
|
0,2 A a 12 V CC
0,175 A a 15 V CC
0,1 A a 24 V CC
|
Tipo de proteção
|
Proteção contra curtos-circuitos
Proteção de sobrecarga
|
Maximum cable distance between devices
|
500 m
|
Frequência máxima de funcionamento
|
300 kHz
|
Sinal de entrada
|
Diferencial push-pull: A/AB/B
Push-pull single ended: AB
Push-pull single ended: A
Colector diferencial aberto: A/AB/B
Colector aberto PNP: AB
Colector aberto NPN: AB
Colector aberto PNP: A
Colector aberto NPN: A
|
Tipo de conector
|
1 conector de mola amovível
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
144,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,052 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|