Schneider-Electric
 
10548- scope
10548-C
Kammschiene, Brücke, 3p + N, 12 Module
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Clario
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl der Wege 20-polig für Abgang N + L mit 9 mm Raster
Abstand zwischen den Polen 18 mm
Verteilung der Pole N L
N L1 L2 L3
Anschlusstyp Zinke
Länge in 18-mm-Modulen 12
Zusatzmerkmale
Montagemodus Horizontal
9-mm-Raster 24
Breite 210 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 3,2 cm
VPE 1 Länge 48,5 cm
VPE 1 Gewicht 325 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.