Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

13151 |
Schneider-Electric
 
13151 Bild- scope
13151
Mureva Mini-Leergehäuse, 2 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE
EAN CodeEAN Code: 
3303430131519
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp Gehäuse für Stecker und Steckdose
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses 1 Platte für 50x50-Steckdosen
1 Klemmenleiste 4 Aussparungen
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 8
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 4
Gesamtzahl der 18-mm-Module 4
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Doppelisolierung
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle 2
Anzahl von Platten 1 für 50 x 50-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung 1 Platte für 50 x 50-Steckdose
1 Klemmenleiste, 4 Löcher
Art der Frontabdeckung Transparent
Verlustleistung in W 6,5 W
[In] Bemessungsstrom 63 A
Anzahl der Ausschnitte PG ISO 1
Anzahl der Klemmenblöcke 1 mit 4 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Selbstverlöschendes Polymer
Basisabmessungen 65 x 85 mm
Breite 98 mm
Höhe 310 mm
Tiefe 98,5 mm
Innentiefe 61 mm
Farbe Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
Montage
Normen IEC 60529
IEC 670
EN 50262
IEC 60439-3
EN 50102
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV) UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9 cm
VPE 1 Breite 9 cm
VPE 1 Länge 31 cm
VPE 1 Gewicht 490 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 34,5 cm
VPE 2 Breite 21,5 cm
VPE 2 Länge 40,5 cm
VPE 2 Gewicht 4,223 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 192
VPE 3 Höhe 80 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 96,096 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months