|
|
|
13152
Mureva Mini-Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung SEP 30, 2023
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wetterfestes Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Gehäuse für Stecker und Steckdose
|
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses
|
1 Platte für 50x50-Steckdosen
1 Klemmenleiste 4 Aussparungen
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
8
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
4
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
4
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
Doppelisolierung
|
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle
|
3
|
Anzahl von Platten
|
1 für 50 x 50-Steckdosen
|
Gelieferte Ausrüstung
|
1 Platte für 50 x 50-Steckdose
1 Klemmenleiste, 4 Löcher
|
Art der Frontabdeckung
|
Transparent
|
Verlustleistung in W
|
6,5 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Anzahl der Ausschnitte PG ISO
|
1
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 mit 4 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Optionale Verriegelung
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschendes Polymer
|
Basisabmessungen
|
65 x 85 mm
|
Breite
|
98 mm
|
Höhe
|
392 mm
|
Tiefe
|
98,5 mm
|
Innentiefe
|
61 mm
|
Farbe
|
Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
|
Montage
Normen
|
IEC 60529
EN 50102
IEC 60439-3
EN 50262
IEC 670
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht EN 50102
|
Umwelteigenschaften (UV)
|
UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
573,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
22,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
34,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,801 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
144
|
VPE 3 Höhe
|
101,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
103,224 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|