|
|
|
13153
Mureva Leergehäuse, 2 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 5 TE
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wetterfestes Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Gehäuse für Stecker und Steckdose
|
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses
|
2 Platten (65 x 85) für Netzabgänge
1 Klemmenleiste 4 Aussparungen
1 Platte für Steuerschalter
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
10
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
5
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
5
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Doppelisolierung
Klasse II
|
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle
|
2
|
Anzahl von Platten
|
1 für Drucktastersteuerungen
2 für 65 x 85-Steckdosen
|
Gelieferte Ausrüstung
|
1 Platte für Drucktastensteuerung
2 Platte für 65 x 85-Steckdose
1 Klemmenleiste, 4 Löcher
|
Art der Frontabdeckung
|
Transparent
|
Verlustleistung in W
|
12 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Schienentyp
|
DIN
|
Anzahl der Ausschnitte PG ISO
|
3
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 mit 4 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Optionale Verriegelung
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschendes Polymer
|
Basisabmessungen
|
90 x 100 mm
|
Breite
|
138 mm
|
Höhe
|
460 mm
|
Tiefe
|
160 mm
|
Innentiefe
|
91 mm
|
Farbe
|
Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
|
Montage
Normen
|
IEC 670
IEC 60439-3
IEC 60529
EN 50262
EN 50102
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht EN 50102
|
Umwelteigenschaften (UV)
|
UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
47,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,416 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
66
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
105,456 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|