|
|
|
13154
Mureva Leergehäuse, 4 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 8 TE
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wetterfestes Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Gehäuse für Stecker und Steckdose
|
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses
|
1 Platte für Steuerschalter
1 Klemmenleiste 8 Aussparungen
2 Kabelbinder
1 Klemmenblockhalterung
4 Platten (65 x 85) für Netzabgänge
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
16
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
8
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
8
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Doppelisolierung
Klasse II
|
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle
|
4
|
Anzahl von Platten
|
1 für Drucktastersteuerungen
4 für 65 x 85-Steckdosen
|
Gelieferte Ausrüstung
|
2 Kabelbinder
1 Platte für Drucktastensteuerung
4 Platte für 65 x 85-Steckdose
1 Klemmenleiste, 8 Löcher
1 Klemmenleistenhalterung
|
Art der Frontabdeckung
|
Transparent
|
Verlustleistung in W
|
15 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Schienentyp
|
DIN
|
Anzahl der Ausschnitte PG ISO
|
7
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 mit 8 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Optionale Verriegelung
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschendes Polymer
|
Basisabmessungen
|
90 x 100 mm
|
Breite
|
236 mm
|
Höhe
|
460 mm
|
Tiefe
|
160 mm
|
Innentiefe
|
91 mm
|
Farbe
|
Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
|
Montage
Normen
|
EN 50102
IEC 670
IEC 60529
IEC 60439-3
EN 50262
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht EN 50102
|
Umwelteigenschaften (UV)
|
UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
47,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,982 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
42
|
VPE 2 Höhe
|
135,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
101,922 kg