Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

13155 |
Schneider-Electric
 
13155 Bild- scope
13155
Mureva Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 12+1 TE
EAN CodeEAN Code: 
3303430131557
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp Gehäuse für Stecker und Steckdose
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses 1 Klemmenblockhalterung
1 Klemmenleiste 8 Aussparungen
3 Platten (65 x 85) für Netzabgänge
1 Platte für Steuerschalter
2 Kabelbinder
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 24
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
Gesamtzahl der 18-mm-Module 12
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Doppelisolierung
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle 3
Anzahl von Platten 1 für Drucktastersteuerungen
3 für 65 x 85-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung 2 Kabelbinder
1 Platte für Drucktastensteuerung
3 Platte für 65 x 85-Steckdose
1 Klemmenleiste, 8 Löcher
1 Klemmenleistenhalterung
Art der Frontabdeckung Transparent
Verlustleistung in W 23 W
[In] Bemessungsstrom 63 A
Schienentyp DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO 17
Anzahl der Klemmenblöcke 1 mit 8 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Selbstverlöschendes Polymer
Basisabmessungen 90 x 100 mm
Breite 340 mm
Höhe 335 mm
Tiefe 160 mm
Innentiefe 91 mm
Farbe Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
Montage
Normen IEC 670
IEC 60439-3
EN 50262
IEC 60529
EN 50102
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV) UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,2 cm
VPE 1 Breite 35,0 cm
VPE 1 Länge 36,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,227 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 120,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 94,98 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months