Schneider-Electric
 
13156 Bild- scope
13156
Mureva Leergehäuse, 6 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 12+1 TE
EAN Code EAN Code: 
3303430131564
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp Gehäuse für Stecker und Steckdose
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses 6 Platten (65 x 85) für Netzabgänge
1 Klemmenleiste 8 Aussparungen
1 Klemmenblockhalterung
2 Kabelbinder
2 Platten für Schaltersteuer
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 24
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
Gesamtzahl der 18-mm-Module 12
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Elektrische Isolationsklasse Doppelisolierung
Klasse II
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle 6
Anzahl von Platten 2 für Drucktastersteuerungen
6 für 65 x 85-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung 2 Kabelbinder
6 Platte für 65 x 85-Steckdose
1 Klemmenleiste, 8 Löcher
1 Klemmenleistenhalterung
2 Platte für Drucktastensteuerung
Art der Frontabdeckung Transparent
Verlustleistung in W 23 W
[In] Bemessungsstrom 63 A
Schienentyp DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO 17
Anzahl der Klemmenblöcke 1 mit 8 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Selbstverlöschendes Polymer
Basisabmessungen 90 x 100 mm
Breite 340 mm
Höhe 460 mm
Tiefe 160 mm
Innentiefe 91 mm
Farbe Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
Montage
Normen IEC 60439-3
IEC 60529
EN 50102
EN 50262
IEC 670
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV) UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 47,000 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 16,800 cm
VPE 1 Gewicht 2,850 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 28
VPE 2 Höhe 113,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 95,384 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months