Schneider-Electric
 
13157 Bild- scope
13157
Mureva Leergehäuse, 8 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 18+1 TE
EAN Code EAN Code: 
3303430131571
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp Gehäuse für Stecker und Steckdose
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses 2 Platten für Schaltersteuer
1 Klemmenleiste, 16 Löcher
2 Kabelbinder
1 Klemmenblockhalterung
8 Platten (65 x 85) für Netzabgänge
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 36
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Gesamtzahl der 18-mm-Module 18
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Elektrische Isolationsklasse Doppelisolierung
Klasse II
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle 8
Anzahl von Platten 2 für Drucktastersteuerungen
8 für 65 x 85-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung 2 Kabelbinder
8 Platte für 65 x 85-Steckdose
1 Klemmenleistenhalterung
2 Platte für Drucktastensteuerung
1 Klemmenleiste, 16 Löcher
Art der Frontabdeckung Transparent
Verlustleistung in W 34 W
[In] Bemessungsstrom 90 A
Schienentyp DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO 17
Anzahl der Klemmenblöcke 1 mit 16 Abgänge
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Selbstverlöschendes Polymer
Basisabmessungen 90 x 100 mm
Breite 448 mm
Höhe 460 mm
Tiefe 160 mm
Innentiefe 91 mm
Farbe Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
Montage
Normen EN 50102
EN 50262
IEC 670
IEC 60529
IEC 60439-3
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV) UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 47,500 cm
VPE 1 Breite 46,500 cm
VPE 1 Länge 17,500 cm
VPE 1 Gewicht 3,650 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 80,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 75,702 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months