Schneider-Electric
 
13168 Bild- scope
13168
Mureva Universalgehäuse für Steckdosen+allg. Anwendung, 18+1 TE, 448x460mm
EAN Code EAN Code: 
3303430131687
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp Vielseitiges Gehäuse für Netzsteckdose
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 36
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Gesamtzahl der 18-mm-Module 18
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Elektrische Isolationsklasse Doppelisolierung
Klasse II
Art der Frontabdeckung Transparent
Verlustleistung in W 28 W
[In] Bemessungsstrom 90 A
Schienentyp DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO 17
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Selbstverlöschendes Polymer
Breite 448 mm
Höhe 460 mm
Tiefe 160 mm
Innentiefe 91 mm
Farbe Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
Montage
Normen EN 50102
IEC 60439-3
IEC 60529
IEC 670
EN 50262
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV) UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,800 cm
VPE 1 Breite 46,800 cm
VPE 1 Länge 47,000 cm
VPE 1 Gewicht 3,430 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 80,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 73,740 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months