|
|
|
13364
Klemmenblockhalter für Mini-Kleinverteiler, 12 TE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleistenhalterung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Installationszubehör
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Mini-Gehäuse für modulares Gerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
12
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
31,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
696,0 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,271 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|