|
|
|
13396
Aufputzverteiler Mini Opale, IP 30, 1x6 Module, ohne Tür
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Verteilerschrank
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
6
|
Geliefertes Zubehör
|
2 x Klemmenleiste
|
Normen
|
IEC 60529
EN 50102
|
Farbe
|
Gehäuse: weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Schienentyp
|
DIN
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
2 mit 4 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
2 x 16 mm²
6 x 10 mm²
|
Gehäusematerial
|
Gehäuse: selbstverlöschendes Material
|
Breite
|
119 mm
|
Höhe
|
160 mm
|
Tiefe
|
65 mm
|
Innentiefe
|
52 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht EN 50102
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
190,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
26,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
17,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
35,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,096 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
560
|
VPE 3 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
129,376 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|