Schneider-Electric
 
13398 Bild- scope
13398
Aufputzverteiler Mini Opale - IP 30 - 1 x 8 Module - ohne Tür
EAN Code EAN Code: 
3303430133988
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Verteilerschrank
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 8
Geliefertes Zubehör 2 x Klemmenleiste
Normen EN 50102
IEC 60529
Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
Anzahl der horizontalen Reihen 1
[In] Bemessungsstrom 63 A
Schienentyp DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Anzahl der Klemmenblöcke 2 mit 4 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 2 x 16 mm²
6 x 10 mm²
Gehäusematerial Gehäuse: selbstverlöschendes Material
Breite 155 mm
Höhe 160 mm
Tiefe 65 mm
Innentiefe 60 mm
Montage
Schutzart (IP) IP30 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,000 cm
VPE 1 Breite 15,500 cm
VPE 1 Länge 16,000 cm
VPE 1 Gewicht 220,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 32,500 cm
VPE 2 Breite 17,000 cm
VPE 2 Länge 35,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,421 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 420
VPE 3 Höhe 113,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 113,682 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months