|
|
|
13576
Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)² + (4x16)²
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
Mini Pragma
Pragma C
Pragma D
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
80 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 (schraubbar + schnell) mit 8 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
2 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
10,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
145 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,41 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|