|
|
|
13577
Klemmenblock, 80A, 16-Loch, (8x10)2+(8x16)2
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma D
Kaedra
Pragma C
Mini Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
80 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 (schraubbar + schnell) mit 16 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
21 cm
|
VPE 1 Länge
|
2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
58 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
10 cm
|
VPE 2 Breite
|
21 cm
|
VPE 2 Länge
|
2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
301 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,507 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|