|
|
|
13578
Klemmenblock, 80A, 22-Loch, (11x10)2+(11x16)2
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2021
|
|
Ende des Standard-Services OKT 05, 2021
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mini Pragma
Pragma D
Pragma C
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
80 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 (schraubbar + schnell) mit 22 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
11 x 10 mm²
11 x 16 mm²
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
21 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
74 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|