|
|
|
13583
Isolierstoffabdeckung für Klemmenblöcke, 16, 22 und 32 -Loch , grün
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schutzabdeckung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Schutzzubehör
|
Marktsegment
|
Gebäude
Kleingewerbe
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Resi9
Pragma
|
Produktkompatibilität
|
Pragma D
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
1,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
8 cm
|
VPE 2 Länge
|
19,8 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
67 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,859 kg
|
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|