|
|
|
13595
Klemmenblockhalter, Montage auf Gehäuseboden, 18 TE
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleistenhalterung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Installationszubehör
|
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung
|
Gerade
|
Gehäusetyp
|
Gehäuse
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Montagehalterung
|
Gehäuse
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
35 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
75 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
14 cm
|
VPE 2 Breite
|
14 cm
|
VPE 2 Länge
|
48,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,075 kg
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
160
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
60 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
13,066 kg
|
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|