Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

13598 |
Schneider-Electric
 
13598 Bild- scope
13598
Klemmenblockhalter für Kleinverteiler, 18 TE
EAN CodeEAN Code: 
3303430135982
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleistenhalterung
Zubehör / Teiletyp Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Schräg
Gehäusetyp Gehäuse
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Montagehalterung Gehäuse
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 1,5 cm
VPE 1 Länge 41 cm
VPE 1 Gewicht 90 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 14 cm
VPE 2 Breite 14,5 cm
VPE 2 Länge 48,5 cm
VPE 2 Gewicht 2,845 kg
VPE 3 Art S04
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 60 cm
VPE 3 Gewicht 12,146 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months