Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

13925 |
Schneider-Electric
 
13925 Bild- scope
13925
Klemmenblockhalter, 8 TE
EAN CodeEAN Code: 
3303430139256
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleistenhalterung
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Schräg
Gehäusetyp Gehäuse
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 8
Montagehalterung Gehäuse
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 11 cm
VPE 1 Länge 20 cm
VPE 1 Gewicht 48 g
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months