Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

13945 |
Schneider-Electric
 
13945 Bild- scope
13945
Blindabdeckung für gesamtes DIN-Feld, 18 TE
EAN CodeEAN Code: 
3303430139454
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Blende
Typ der Frontplatte Einfach
Zubehör / Teiletyp Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 18
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 35,0 cm
VPE 1 Gewicht 214,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,047 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 45a1ebcf-031c-4266-a79f-ba40b4cb9254
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months