Schneider-Electric
30203- scope
30203-S
Acti 9 - Sicherungshalter für Sicherung Durchmesser D02 - 1P + N - 25A - 230 V
EAN Code EAN Code: 
3606486147276
Schneider Electric
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Sicherungshalter
Geräteanwendung Schutz
Code der Sicherungsgröße D02
Farbe Grau
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 25 A bei 230 V
Sicherungstyp Diazed
Montagemodus Aufrastbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Höhe 45 mm
Breite 48 mm
Tiefe 51 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 5,900 cm
VPE 1 Länge 8,600 cm
VPE 1 Gewicht 128,000 g
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen