Schneider-Electric
 
30310- scope
30310-C
Verbindungsbrücke - 4x6mm² - bei Kabellänge 270mm
EAN Code EAN Code: 
3303431828937
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Multi 9
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,200 cm
VPE 1 Breite 5,400 cm
VPE 1 Länge 29,500 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen