Schneider-Electric
 
30320- scope
30320-C
Acti 9 - Kabelverbinder - 3P + N - 400 V - 6 mm² - 370 mm
EAN Code EAN Code: 
3303431828944
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Kabelsteckverbinder
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P + N
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V
Kabel-Querschnitt 6 mm²
Kabellänge 370 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,200 cm
VPE 1 Breite 5,900 cm
VPE 1 Länge 39,000 cm
VPE 1 Gewicht 100,000 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China