Schneider-Electric
 
30400- scope
30400-C
Einspeiseblock Clario 3LN 80A
EAN Code EAN Code: 
3606486158838
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Baureihe Clario
Produkt- oder Komponententyp Stromversorgung
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Farbe Weiß
Kompatible Produktfamilie Clario Kammschiene
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 8,700 cm
VPE 1 Gewicht 230,000 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope