|
|
|
A9A19801
Hilfsschalter iOF - FI/LS iC60, 1 Wechsler, 24..230VAC / 24..250VDC, 6A
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti 9
|
Produkt oder Komponententyp
|
Hilfsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IOF
|
Zusammens. d. Signalkontakte
|
1 C/O
|
Nennstrom [In]
|
6 A: 24 V DC
2 A: 60 V DC
1,5 A: 110 V DC
1 A: 250 V DC
6 A: 24-230 V AC - 50 Hz
3 A: 415 V AC - 50 Hz
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
IC60 RCBO
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Höhe
|
86 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
71 mm
|
Produktgewicht
|
34,5 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25…4 mm² - fest
Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25…2,5 mm² - flexibel
Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm² - fest
Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm² - flexibel
Klemmschraube (unten) 1 Kabel 2,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
6 mm für unten Verbindung
|
Anzugsmoment
|
0,6 Nm unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
49,0 g
|
Höhe VPE1
|
8 cm
|
Breite VPE1
|
2 cm
|
Länge VPE1
|
9,8 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BB1
|
Inhaltsmenge VPE2
|
12
|
Gewicht VPE2
|
687,0 g
|
Höhe VPE2
|
10 cm
|
Breite VPE2
|
11 cm
|
Länge VPE2
|
25 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE3
|
72
|
Gewicht VPE3
|
4,623 kg
|
Höhe VPE3
|
30 cm
|
Breite VPE3
|
30 cm
|
Länge VPE3
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|