|
|
|
A9A19802
Fehlermeldeschalter iSD - FI/LS iC60, 1 Wechsler, 230VAC / 250VDC, 6A
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerkontakt
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iSD
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[In] Bemessungsstrom
|
6 A bei 24 V, DC
2 A bei 60 V, DC
1,5 A bei 110 V, DC
1 A bei 250 V, DC
6 A bei 24-230 V, AC 50 Hz
3 A bei 415 V, AC 50 Hz
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Höhe
|
86 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
71 mm
|
Produktgewicht
|
35 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,25…4 mm² - fest
Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,25…2,5 mm² - flexibel
Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - fest
Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel
Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
6 mm für unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,6 Nm unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
54,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
72
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,454 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|