Schneider-Electric
 
A9C15181 Bild- scope
A9C15181
Schütz mit manuellem Wähler 25A 2P Uc 230V Ue 230VAC
EAN Code EAN Code: 
3606480376894
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range of product Acti9
Produktname Acti 9 CT
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts CT
Geräteanwendung Steuerkreis
Poles 2P
Nennbetriebsstrom Ie 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Zus. des Polkontakts 2 NO
Netzwerkanschluss AC
Anwendungskategorie AC-1 entspricht IEC 60947-4
Betätigungsart Remote- und manuelle Steuerung
Steuerkreisspannung 230 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC 50 Hz
Max. Leistung 3 W bei 250 V AC
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 2,5 kV
Typ des Steuersignals Gehalten
Taktfrequenz 100 Schaltvorgänge/Tag
Anzeigen am Gerät Farbanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 3,8 VA
Anzugsleistung in VA 15 VA
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 90 mm
Breite 18 mm
Tiefe 66 mm
Produktgewicht 120 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 200000 Zyklen
Lastfaktor 100 % ( 86400 s )
Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Anzugsmoment 0,8 Nm
Drahtabisolierungslänge 10 mm
Produktkompatibilität Keine Zusatzausrüstung
Kompatibilitätscode CT
Montage
Normen EN 61095
IEC 61095
Produktzertifizierungen Aenor
Geräuschpegel 30 dB
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2
Tropenfest 2 entspricht EN 61095
2 entspricht IEC 1095
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Aufstellungshöhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 138,0 g
Höhe VPE1 3,5 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 9 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 54
Gewicht VPE2 8,627 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Verpackungstyp VPE3 BB1
Inhaltsmenge VPE3 6
Gewicht VPE3 901,0 g
Höhe VPE3 10 cm
Breite VPE3 8 cm
Länge VPE3 23 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months