Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9C15187 |
Schneider-Electric
 
A9C15187 Bild- scope
A9C15187
Clario CT40 Installationschütz Modul - 2 NO - 25 A - 230V AC
EAN CodeEAN Code: 
3606489443658
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Acti9
Produktname Acti9 CT40
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts CT40
Geräteanwendung Steuerkreis
Pole 2P
Nennbetriebsstrom Ie 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Zusammensetzung des Polkontakts 2 S
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie AC-1 entspricht IEC 60947-4
Kontrolltyp Fernsteuerung
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC 50 Hz
Max. Leistung 3 W bei 250 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV
Typ des Steuersignals Gewartet
Taktfrequenz 100 Schaltvorgänge/Tag
6 Schaltvorgänge/Minute
Lokale Signalisierung Farbanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 3,8 VA
Anzugsleistung in VA 15 VA
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 87 mm
Breite 18 mm
Tiefe 66 mm
Produktgewicht 110 g
Farbe Weiß
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
[M] Anzugsdrehmoment 0,8 Nm
Drahtabisolierungslänge 10 mm
Produktkompatibilität Keine Zusatzausrüstung
Kompatibilitätscode CT
Montage
Normen EN 61095
IEC 61095
Produktzertifizierungen NF
Geräuschpegel 30 dB
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 134,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 8,000 cm
VPE 2 Breite 9,900 cm
VPE 2 Länge 23,300 cm
VPE 2 Gewicht 859,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 8,435 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 147