Schneider-Electric
 
A9C15188 Bild- scope
A9C15188
Clario CT40 Vorwahlschütz Modul mit Handbetätigung - 2NO - 25A - 230V AC
EAN Code EAN Code: 
3606489443665
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range of product Acti9
Produktname Acti9 CT40
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts CT40
Geräteanwendung Steuerkreis
Poles 2P
Nennbetriebsstrom Ie 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Zusammensetzung des Polkontakts 2 S
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie AC-1 entspricht IEC 60947-4
Steuerungstyp Fernsteuerung und manuelle Steuerung
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC 50 Hz
Max. Leistung 3 W bei 250 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV
Typ des Steuersignals Gewartet
Taktfrequenz 6 Schaltvorgänge/Minute
100 Schaltvorgänge/Tag
Lokale Signalisierung Farbanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 3,8 VA
Anzugsleistung in VA 15 VA
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 87 mm
Breite 18 mm
Tiefe 66 mm
Produktgewicht 120 g
Farbe Weiß
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
[M] Anzugsdrehmoment 0,8 Nm
Drahtabisolierungslänge 10 mm
Produktkompatibilität Keine Zusatzausrüstung
Kompatibilitätscode CT
Montage
Normen IEC 61095
EN 61095
Produktzertifizierungen NF
Geräuschpegel 30 dB
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 9,2 cm
VPE 1 Gewicht 138 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 8 cm
VPE 2 Breite 9,9 cm
VPE 2 Länge 23,3 cm
VPE 2 Gewicht 892 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 8,515 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich