|
|
|
A9C15488
Stromstoßschalter TL - 1P - 1NO - 16A - Spule 230 VAC 50Hz
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 12, 2021
|
|
Ende des Standard-Services MÄR 31, 2022
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 TL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Impulsrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TL
|
Geräteanwendung
|
Standard
|
Poles
|
1P
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
1 S
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50 Hz
|
Kontrolltyp
|
Fernsteuerung und manuelle Steuerung
|
Typ des Steuersignals
|
Impuls
|
Taktfrequenz
|
5 Schaltvorgänge/Minute
|
Impulsdauer
|
50 ms
|
Fernsteuerbetätigungsart
|
Leuchtdrucktaster 3 mA
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben: ProDis
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
100 g
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-22: 200000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1…2,5 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1…2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…1,5 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…1,5 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² flexibel mit Aderendhülse
Stromkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1…2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm
|
Anzugsmoment
|
1 Nm
|
Produktkompatibilität
|
Keine Zusatzausrüstung
|
Montage
Normen
|
IEC 60669-1
IEC 60669-2-2
|
Gütesiegel
|
NF
|
Geräuschpegel
|
60 dB
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529 (bei Öffnung)
IP40 entspricht IEC 60529 (im Schrank)
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
115 g
|
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|