Schneider-Electric
 
A9C15509 Bild- scope
A9C15509
Clario TL40 elektromechanischer Schrittschalter - 2P - 2NO - 16A - 230 V AC 50Hz
EAN Code EAN Code: 
3606489443689
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range of product Acti9
Produktname Acti9 TL40
Produkt oder Komponententyp Impulsrelais
Kurzbezeichnung des Geräts TL40
Geräteanwendung Standard
Poles 2P
Zus. des Polkontakts 2 NO
Nennstrom [In] 16 A
Netzwerkanschluss AC
Steuerkreisspannung 230 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC 50 Hz
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 2,5 kV
Betätigungsart Remote- und manuelle Steuerung
Typ des Steuersignals Impuls
Taktfrequenz 5 Schaltvorgänge/Minute
Impulsdauer 50 ms
Fernsteuerbetätigungsart Leucht-Drucktaste 3 mA
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 19 VA
Montagevariante Befestigt
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 87 mm
Breite 18 mm
Tiefe 69 mm
Produktgewicht 105 g
Elektrische Lebensdauer AC-22: 200000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² fest
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1…2,5 mm² fest
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² flexibel
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1…2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…1,5 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…1,5 mm² flexibel
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1…4 mm² flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1…2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5…1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 9 mm
Anzugsmoment 1 Nm
Produktkompatibilität Keine Zusatzausrüstung
Montage
Normen IEC 60669-1
IEC 60669-2-2
Qualitätslabel NF
Geräuschpegel 60 dB
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529 (bei Öffnung)
IP40 entspricht IEC 60529 (im Schrank)
Verschmutzungsgrad 3
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 123,0 g
Höhe VPE1 3,5 cm
Breite VPE1 7,2 cm
Länge VPE1 9,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 54
Gewicht VPE2 7,656 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Verpackungstyp VPE3 BB1
Inhaltsmenge VPE3 6
Gewicht VPE3 795,0 g
Höhe VPE3 8 cm
Breite VPE3 10 cm
Länge VPE3 23,3 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen