|
|
|
A9C22818
Installationsschütz iCT 16A 2S 2Ö 220/240V 50Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iCT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iCT
|
Geräteanwendung
|
Motor - Heizung - Beleuchtung
|
Pole
|
4P
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
2 S + 2 Ö
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Kontrolltyp
|
Fernsteuerung
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
220 - 240 V AC 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
Max. Leistung
|
1,6 W bei 400 V AC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Typ des Steuersignals
|
Gewartet
|
Taktfrequenz
|
100 Schaltvorgänge/Tag
|
Lokale Signalisierung
|
Aktionsanzeige
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
4,6 VA
|
Anzugsleistung in VA
|
34 VA
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1…4 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…2,5 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5…2,5 mm² flexibel
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 0,8 Nm
Stromkreis: 0,8 Nm
|
Produktkompatibilität
|
IACTs
|
Kompatibilitätscode
|
ICT
|
Marktsegment
|
Gebäude
Kleingewerbe
|
Montage
Normen
|
IEC/EN 61095
|
Geräuschpegel
|
30 dB
|
Wärmeabgabe
|
1,6 W
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN 60947-4-1
2 entspricht EN 61095
2 entspricht IEC 1095
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
238 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
25 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,512 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
36
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,419 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
130
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|