Schneider-Electric
 
A9D42710 Bild- scope
A9D42710
FI-Schalter - DPN N Vigi - 3P + N - 10A - 300mA - Klasse A
EAN Code EAN Code: 
3606480612695
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti 9 DPN Vigi
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts DPN N Vigi
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl der geschützten Pole 3
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 10 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Erdschlussempfindlichkeit 300 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 6000 A bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Stoßstrom 250 A
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
Anschlussraster 18 mm zwischen Phasen
9 mm zwischen Phase und Neutral
9-mm-Raster 10
Höhe 91 mm
Breite 90 mm
Tiefe 78,5 mm
Produktgewicht 498 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Plombierbar
Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten0,33…10 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 15 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 90 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,9 cm
VPE 1 Breite 11,3 cm
VPE 1 Länge 16,2 cm
VPE 1 Gewicht 560 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen