Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9D56710 |
Schneider-Electric
 
A9D56710 Bild- scope
A9D56710
FI-Schalter - DPN N Vigi - 3P + N - 10A - 30mA - Klasse A
EAN CodeEAN Code: 
3606480612831
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti 9 DPN Vigi
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts DPN N Vigi
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl der geschützten Pole 3
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 10 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 3 - 5 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 6000 A bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Stoßstrom 250 A
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
Anschlussraster 18 mm zwischen Phasen
9 mm zwischen Phase und Neutral
9-mm-Raster 10
Höhe 91 mm
Breite 90 mm
Tiefe 78,5 mm
Produktgewicht 498 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Plombierbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten0,33…10 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 15 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III conforming to IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 90 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,900 cm
VPE 1 Breite 11,300 cm
VPE 1 Länge 16,200 cm
VPE 1 Gewicht 567,900 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,502 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile und Kabel Produkt