Schneider-Electric
 
A9D67410 Bild- scope
A9D67410
FI/LS-Schalter iC60N, 4P, 10A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA
EAN Code EAN Code: 
3606481157591
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC60 RCBO
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts iC60 FI/LS
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Anzahl der geschützten Pole 4
[In] Bemessungsstrom 10 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Nein entspricht IEC 60947-1
Gütesiegel VDE
KEMA-KEUR
NF
IMQ
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % Icu bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 6000 A bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 1 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Stoßstrom 250 A
Kontaktstellungsanzeige Nein
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
Unten: Doppelfunktionsklemme
Anschlussraster 9 mm zwischen Polen
9-mm-Raster 8
Höhe 86 mm
Breite 72 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 423 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…35 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 12 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2 Nm
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP40 (Verteilerschrank) entspricht IEC 60529
IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,7 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 10 cm
VPE 1 Gewicht 420 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 10 cm
VPE 2 Breite 11,3 cm
VPE 2 Länge 25 cm
VPE 2 Gewicht 1,324 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 18
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 8,502 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 0f7535ec-e48a-4feb-9ec6-149242d80e27
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen