|
|
|
A9D87410
FI/LS-Schalter iC60N, 4P, 10A, B-Char., 30mA, Typ A, 6kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iC60 RCBO
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iC60 FI/LS
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
4
|
[In] Bemessungsstrom
|
10 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
B
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Ausschaltvermögen
|
6000 A Icn bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Nein entspricht IEC 60947-1
|
Gütesiegel
|
IMQ
NF
KEMA-KEUR
VDE
|
Zusatzmerkmale
Complementary
|
Abgang
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V AC 50 Hz
|
Grenzwert für magnetische Auslösung
|
3 - 5 x In
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
6000 A 100 % Icn bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % Icu bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 6000 A bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Begrenzungsklasse
|
1 entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Stoßstrom
|
250 A
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Nein
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
EIN, AUS, Fehlerauslösung
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: ja
Unten: Doppelfunktionsklemme
|
Anschlussraster
|
9 mm zwischen Polen
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
86 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
78 mm
|
Produktgewicht
|
423 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen oben oder unten1…35 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
12 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP40 (Verteilerschrank) entspricht IEC 60529
IP20 entspricht IEC 60529
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60364
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
425,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
9,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
25,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,336 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
18
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,951 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|