|
|
|
A9DC3732
Clario iC40 - FI/LS, 3P+N, 32 A, Charakteristik C, 6000 A, 30 mA, Typ A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iCV40
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iCV40N
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Anzahl der geschützten Pole
|
3
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Ausschaltvermögen
|
6000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Gütesiegel
|
VDE
EAC
|
Zusatzmerkmale
Complementary
|
Abgang
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Grenzwert für magnetische Auslösung
|
5 - 10 x In
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
6000 A 100 % Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 3000 A bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-2-1
Idm 500 A bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-2-1
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
Fehlermeldeanzeige
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: Zinke
|
Anschlussraster
|
18 mm zwischen Phasen
9 mm zwischen Phase und Neutral
|
9-mm-Raster
|
10
|
Höhe
|
93 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
500 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
Plombierbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Überspannungskategorie
|
III conforming to IEC 60364
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
605,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,161 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
68d36cfc-4a9f-4fb1-86e1-1d28b1c3c5d6
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
37
|
|
|