Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9DC4613 |
Schneider-Electric
 
A9DC4613 Bild- scope
A9DC4613
Clario iC40 - FI/LS - 1P+N - 13 A - Charakteristik C - 10kA - 30mA - Typ A
EAN CodeEAN Code: 
3606489444594
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iCV40
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts iCV40H
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 13 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Ausschaltvermögen 10000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 7500 A 75 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 6000 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-2-1
Idm 500 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung Fehlermeldeanzeige
ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: Zinke
Anschlussraster 9 mm zwischen Phase und Neutral
9-mm-Raster 4
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 210 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Plombierbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-2-1
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III conforming to IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 217,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 54
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 12,240 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 53102031-f1ed-4dc4-9aa4-5fd743a372f1
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 22