Complementary
|
Abgang
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Grenzwert für magnetische Auslösung
|
5 - 10 x In
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
7500 A 75 % Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 3000 A bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-2-1
Idm 500 A bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-2-1
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
Fehlermeldeanzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: Zinke
|
Anschlussraster
|
18 mm zwischen Phasen
9 mm zwischen Phase und Neutral
|
9-mm-Raster
|
10
|
Höhe
|
93 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
500 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Plombierbar
Vorhängeschloss
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|