Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9DF3716 |
Schneider-Electric
 
A9DF3716 Bild- scope
A9DF3716
Clario iC40 - FI/LS, 3P+N, 16 A, Charakteristik C, 6000 A, 30 mA, Typ A-SI
EAN CodeEAN Code: 
3606481328854
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iCV40
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts iCV40N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl der geschützten Pole 3
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 16 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A-SI (Superimmunisiert)
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Gütesiegel VDE
EAC
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 3000 A bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-2-1
Idm 500 A bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung Fehlermeldeanzeige
ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: Zinke
Anschlussraster 18 mm zwischen Phasen
9 mm zwischen Phase und Neutral
9-mm-Raster 10
Höhe 93 mm
Breite 90 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 500 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Plombierbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-2-1
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III conforming to IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 3.000 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,800 cm
VPE 1 Breite 11,400 cm
VPE 1 Länge 12,500 cm
VPE 1 Gewicht 558,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,476 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 68d36cfc-4a9f-4fb1-86e1-1d28b1c3c5d6
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 20