|
|
|
A9E18035
Doppel-Drucktaster iPB, 2 Schließer, Taste grau/grau
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iPB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iPB
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
|
Zusatzmerkmale
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
20 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC
|
Betätigungsart
|
2 Drucktaste grau
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben: Clario
Oben: Librio
Oben: ProDis
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
82 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
71,5 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-22: 30000 Zyklen AC 50/60 Hz
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² fest
Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel
Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² fest
Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel
Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Montage
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
2 cm
|
VPE 1 Länge
|
8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8 cm
|
VPE 2 Breite
|
10 cm
|
VPE 2 Länge
|
23 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
602 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,904 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|