|
|
|
A9E18070
Wechselschalter iSSW, 1 Wechsler, 20A, 250VAC, 2 Positionen
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iSSW
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wechselschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iSSW
|
Geräteanwendung
|
Elektrische Stromkreissteuerung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Normen
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
20 A
|
Betätigungsart
|
Kippschalter 2 Positionen
|
Beschriftung
|
0 - 1
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
82 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-22: 30000 Zyklen cos Phi = 0,8
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² flexibel
Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² fest ohne Kabelende
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
44,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
588,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,700 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|